8F1SC.203.100000-1

Motorische Eigenschaften
Maximalvortriebskraft 170 N
Maximale Geschwindigkeit 5 m/s
Genauigkeit in Bewegungsrichtung
Wiederholgenauigkeit einzelnes Shuttle
Schnittstelle oben ±10 µm
Schnittstelle seitlich ±10 µm
Schnittstelle unten ±10 µm
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles mit Kompensation
Schnittstelle oben ±26 µm
Schnittstelle seitlich ±26 µm
Schnittstelle unten ±26 µm
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles ohne Kompensation
Schnittstelle oben ±200 µm
Schnittstelle seitlich ±120 µm
Schnittstelle unten ±380 µm
Einsatzbedingungen
max. Magnettemperatur 60°C
Nutzlast
typisch 2 kg
maximal 2 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5°C bis 40°C
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 98 mm
Höhe 179 mm
Tiefe 40,2 mm
Gewicht 0,8 kg
Materialnummer:
8F1SC.203.100000-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Shuttle 100 mm nicht weichenfähig, Standard, Generation 2
Optionales Zubehör
Shuttles
8F1SAP.ASB001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, 10 Stück Ersatz-Antistatikbürsten
8F1SAP.FW0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, Flachräder mit Lager, 2 Stück
8F1SAP.LF0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, Ersatz-Schmierfilze, 10 Stück
8F1SAP.VW0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, V-Räder mit Lager, 2 Stück
8F1SCP.ASB00100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Antistatikbürsten inklusive Schrauben, 10 Stück
8F1SCP.FW000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Flachräder mit Lager, 10 Stück
8F1SCP.LF000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Schmierfilze, 10 Stück
8F1SCP.WAK00100X-1 ACOPOStrak Shuttle Generation 2, Räder Montagekit: Schrauben, Achsen, Bolzen für Rädermontage, Set für 10 Shuttles
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1SC.203.100000-1 PDF / 169 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Shuttle 100 mm, nicht weichenfähig 8F1SC.203.100000-1 STP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo