8AC122.60-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0xA48B
Steckplatz Steckplätze 2, 3 und 4
max. Kabellänge 100 m
Leistungsaufnahme max. 2,5 W
Resolvereingänge
Referenzausgang
Ausgangsstrom max. 50 mAeff
Differenzspannung typ. 3,4 Veff
Frequenz 10 kHz
Signalübertragung Differenzsignale
Potenzialtrennung
Resolver - ACOPOS Nein
Resolver
Eingangsfrequenz 10 kHz
Eingangsspannung 3 bis 7 Vrms
Polzahl 2-polig
Typ BRX
max. Phasenverschiebung ±45°
max. elektrischer Winkelfehler ±10 Winkelminuten
Übersetzungsverhältnis nominal 0,5 ±10%
Sinus-Cosinus-Eingänge
Eingangsimpedanz bei 10 kHz (je Pin) 10,4 kΩ - j 11,1 kΩ
Signalübertragung Differenzsignale
galv. Trennung Geber-ACOPOS Nein, Gleichtaktspannung auf den Sinus-Cosinus-Eingängen max. ±20 V
Winkelpositionsauflösung 14 Bit/U
Anschluss, modulseitig DSUB 9-polig female
Anzeigen UP/DN-LEDs
Bandbreite 2,5 kHz
Geberüberwachung Ja
Genauigkeit ±8 Winkelminuten
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8AC122.60-3
Beschreibung:
  • Resolver Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Überwachung der Gebereingangssignale
  • Resolvertyp BRX
ACOPOS Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
Optionales Zubehör
Resolverkabel
8CR025.12-1 Resolverkabel, Länge 25 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8CR020.12-1 Resolverkabel, Länge 20 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8CR015.12-1 Resolverkabel, Länge 15 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8CR010.12-1 Resolverkabel, Länge 10 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8CR007.12-1 Resolverkabel, Länge 7 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8CR005.12-1 Resolverkabel, Länge 5 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo