Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 5x 2x 0,14 mm² + 1x 2x 0,50 mm² |
| Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
| Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT1 LL46064 |
Kabelaufbau
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 2 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | weiß/grün, weiß/rot |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | weiß/rot mit weiß/grün und Füllelementen |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 10 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | blau, braun, gelb, grau, grün, rosa, rot, schwarz, violett, weiß |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,14 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | grün mit braun, grau mit gelb, weiß mit violett, schwarz mit rot, rosa mit blau |
| Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | RAL 6018 |
| Bedruckung | B&R 10x0,14+2x0,50 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT1 LL46064 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1 kV |
| Ader - Schirm | 0,8 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Versorgungsleiter | ≤40 Ω/km |
| Signalleiter | ≤140 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -10 bis 80°C |
| ruhend | -40 bis 90°C |
Materialnummer:
80CM03005.65-01Beschreibung:
HIPERFACE Geberkabel, Länge 3 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt HIPERFACE Geberkabel | PDF / 208 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |