5E9000.29

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
Schnittstellen
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ Für Transponder 4102 und 4150 Amplitudenmodulation, Trägerfrequenz 125 kHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft min. 16mm
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme ca. 0,15 W
Versorgungsspannung 5 VDC ±20% (über USB)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (frontseitig)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T <= 40°C: 5% bis 90% nicht kondensierend<BR/>T > 40°C: < 75% nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 44,4 mm
Höhe 46,2 mm
Tiefe 40,5 mm
Materialnummer:
5E9000.29
Beschreibung:
  • 125 kHz Transponder Lese- und Schreibeinheit
  • USB Schnittstelle
Transponder 125 kHz, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 800 mm, Schutzart IP65 (von vorne).
Optionales Zubehör
Sonstiges
5A9000.37 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
5A9000.38 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
5A9000.39 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
5A9000.40 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe red, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
5A9000.41 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
5A9000.42 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
5A9000.43 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
5A9000.44 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
5A9000.45 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
5A9000.46 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
5A9000.47 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
5A9000.48 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Studio Transponder Unterstützung PDF / 62 KB
Datenblatt 5E9000.29 PDF / 330 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo