5CADVI.0100-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 28
Schirm Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt
Gesamtschirmung verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 86%
Außenmantel
Material PVC
Farbe beige
Bedruckung AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN
Steckverbindung
Typ 2x DVI-D (18+1), male
Steckzyklen 100
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben max. 0,5 Nm
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand max. 237 Ω/km
Isolationswiderstand min. 100 MΩ/km
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m ±100 mm
Durchmesser max. 8,5 mm
Biegeradius ≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)
Gewicht ca. 790 g
Materialnummer:
5CADVI.0100-00
Beschreibung:

Die DVI-Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo