5AC901.IRDY-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xD84F
Ready-Relais Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 2 A
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,2 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 30 g
Materialnummer:
5AC901.IRDY-00
Beschreibung:
  • 1 Öffner, 1 Schließer
  • Einbaukompatibel in APC910/PPC900, APC3x00/PPC3x00 und APC4100

Das Ready Relais 5AC901.IRDY-00 schaltet, sobald der B&R Industrie PC hochgefahren ist und intern mit allen Spannungen versorgt ist. Es können zusätzliche Geräte an das Ready Relais angeschlossen werden, diese werden beim Hochfahren des B&R Industrie PCs ebenfalls eingeschaltet.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB2104.8000 Stecker 24 VDC - 4-polig female - Schraubklemme 2,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo