5AC600.HDDS-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Hard Disk
Kapazität 30 GByte
Anzahl der Köpfe 2
Anzahl der Sektoren 58.605.120
Bytes pro Sektor 512
Cache 2 MByte
Drehzahl 4200 rpm ±1%
Hochlaufzeit typ. 5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre oder 20.000 POH (Power On Hours)
MTBF 300.000 POH
S.M.A.R.T. Support Nein
Schnittstelle ATA-6
Zugriffszeit 7,14 ms
Datentransferrate
intern max. 36,2 MByte/s
zum / vom Host max. 100 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1,5 ms
nominal (Lesezugriff) 12 ms
maximal (Lesezugriff) 22 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 5 bis 44°C
Lagerung -40 bis 60°C
Transport -40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Vibration
Betrieb bei max. 5 bis 500 Hz und 1 g (9,8 m/s² 0-peak); keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) keine Beschädigung
Transport bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) keine Beschädigung
Schock
Betrieb bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 900 g (8820 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung
bei max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
Transport bei max. 900 g (8820 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung
bei max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3000 m
Lagerung -300 bis 12000 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix
Abmessungen
Breite 22 mm
Länge 150 mm
Höhe 172,5 mm
Gewicht 178 g
Herstellerinformation
Hersteller Fujitsu
Herstellerbezeichnung MHT2030AR
Materialnummer:
5AC600.HDDS-00
Beschreibung:
30 GB Harddisk 24/7 (slide-in) Zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder Panel PC. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo