4SIM.10-01

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
7-Segment-Anzeige
Anzahl 1
Zeichenhöhe 14 mm
Anschluss POWERLINK
Tasten
Leuchtringtasten 4 B&R Leuchtringtasten
Leuchtringtasten
Farbe jeweils 3-färbig (rot, gelb, grün)
Ausstattung
Wahlschalter
Anzahl 2
Potentiometer
Anzahl 2
Drehgeber
Anzahl 1
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme 42 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 das gesamte Modul
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +40°C
Lagerung -20 bis +70°C
Transport -20 bis +70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung T < 40 °C: 5 % bis 90 % nicht kondensierend
Transport T < 40 °C: 5 % bis 90 % nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Kunststoff
Front
Trägerrahmen Aluminium
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 153 mm
Höhe 120 mm
Tiefe 66 mm
Gewicht 0,57 kg
Materialnummer:
4SIM.10-01
Beschreibung:
B&R Simulation 10
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4SIM.10-01 PDF / 735 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo