Allgemeines
Controller
Terminal
| Prozessor | |
| Typ | ARM Cortex-A9 |
| Taktfrequenz | 2x 800 MHz |
| L1 Cache | |
| Datencode | 32 kByte |
| Programmcode | 32 kByte |
| L2 Cache | 512 kByte |
| DRAM | 1 GByte |
| Anwenderspeicher | |
| Typ | Flashspeicher 2 GByte eMMC |
| Datenerhaltung | 10 Jahre |
| schreibbare Datenmenge | |
| garantiert | 40 TByte |
| ergibt bei 5 Jahren | 21,9 GByte/Tag |
| garantierte Lösch-/Schreibzyklen | 20.000 |
| Error Correction Coding (ECC) | Ja |
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Zulässige Einbaulagen | |
| Standardeinbaulage | senkrecht |
| Neigung | ±25° |
| Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP55 frontseitig, IP20 rückseitig |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 60°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 414 mm |
| Höhe | 258,5 mm |
| Tiefe | 41,7 mm |
| Gewicht | 3,44 kg |
Materialnummer:
4PPC50.156B-13BBeschreibung:
Power Panel C50, 15,6", Glasfront, Controller mit mapp View Visualisierungseinheit, Feldbusschnittstellen: 1x CAN-Bus, 1x RS485. CPU und Speicher des Controllers: 766 MHz (ARM Cortex-A9), 512 MByte DRAM, 64 kByte FRAM, 2 GByte Flash-Drive on board. CPU und Speicher des Terminals: 800 MHz (ARM Cortex-A9), 1 GByte DRAM. Display und Touch: 15,6", 1366 x 768 (HD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 2.0, 1x CAN-Bus, 1x RS485.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB5104.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
| 0TB5106.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
| 0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
| 6ACCRPP3.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (4PPC50.156B-13B) | EXE / 918 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (4PPC50.156B-13B) | EXE / 933 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel C50 Anwenderhandbuch | PDF / 3 MB |
| Linux-Images | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.7 LX Upgrade PPC50 | EXE / 187 MB | |
| V4.7 LX Upgrade PPC50 ZIP | ZIP / 187 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPC50 | EXE / 187 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPC50 ZIP | ZIP / 187 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 4PPC50.156B-11X - 13X | ZIP / 6 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series | PDF / 230 KB |