4PP420.1043-B5

Allgemeines
Batterie
Stützkondensator
Pufferzeit 10 min
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 3 Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
LEDs Power/User, CF
B&R ID-Code 0x23BE
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Controller
Prozessor
Typ Geode LX800
Taktfrequenz 500 MHz
L1 Cache 128 kByte (64 kByte I-Cache / 64 kByte D-Cache)
L2 Cache 128 kByte
Erweiterter Befehlssatz MMX Technologie, 3D Now
Floating Point Unit (FPU) Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 30 ppm (2,5 Sekunden) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller Geode LX800
Speicher 8 MByte shared Memory (wird vom Hauptspeicher reserviert)
SRAM
Größe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Boot-Loader Automation Runtime
Flash 2 MByte (für Firmware)
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig
Watchdog MTCX
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 450 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Filterglas
Transmissionsgrad -
Entspiegelung -
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad bis zu 80% ±5%
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4" (264 mm)
Farben 262.144
Auflösung VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast 900:1
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16C550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
USB
Anzahl 2
Typ USB 1.1, USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Controller Intel 82551ER
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys Nein
Systemtasten Nein
Lebensdauer -
Lichtstärke der LED -
Einschübe
aPCI Slots 2
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 18 bis 30 VDC
Nennstrom 0,71 A
Ableitwiderstand 0 Ω
Einschaltstrom max. 2,8 A
Leistungsaufnahme typ. 17 W
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gestecktem aPCI Modul oder mit einer optionalen aPCI Abdeckung)
IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe dunkler Rand ums Display ähnlich Pantone 432CV
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 323 mm
Höhe 260 mm
Tiefe 108 mm
Gewicht 4200 g
Materialnummer:
4PP420.1043-B5
Beschreibung:
Power Panel PP420; 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 2 aPCI Slots; 128 MByte SDRAM; 512 kByte SRAM CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS232; 2x USB; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Undefined
4AC200.1000-00 Abdeckung für aPCI SLot
3IF789.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
3IF789.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
3IF787.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
3IF787.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen!
3IF786.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232-Schnittstelle
3IF786.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle
aPCI Kommunikationsmodule
3IF772.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen!
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (4PP420.1043-B5) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel 300/400 Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 164 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4PP420.1043-B5 ZIP / 4 MB
Abmessungen, Ausschnitt pdf 4PP420.1043-B5 PDF / 401 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo