Allgemeines
| Batterie | |
| Typ | Renata 950 mAh |
| Ausführung | Lithium Ionen |
| Statusanzeigen | |
| Sonstiges | I/O Funktion pro Kanal, Status |
| Diagnose | |
| I/O-Funktion | Ja, per LEDs |
| Schnittstelle | Ja, per LEDs |
| Status | Ja, per Status LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| CE | Ja |
Controller
| Pufferbatterie | Ja |
| Spannungsüberwachung | Bei einer Versorgungsspannung von <15 VDC wird ein NMI ausgelöst. |
| Systembus für Erweiterungen | Nein |
| Typische Befehlszykluszeit | 0,8 µs |
| Watchdog | Ja |
| Echtzeituhr | |
| Genauigkeit | Auflösung 1 s |
| Standardspeicher | |
| System PROM | 448 kByte FlashPROM |
| User PROM | 1024 kByte FlashPROM |
| User RAM | 300 kByte SRAM |
Display
| Typ | LCD monochrom |
| Auflösung | 4 x 20 Zeichen |
| Display Zeichensatz | Englisch / Europäisch |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Art | LED |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| Potenzialtrennung | Nein |
| max. Baudrate | 115,2 kBit/s |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | CAN |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| Potenzialtrennung | Ja |
| max. Reichweite | 1000 m |
| max. Übertragungsrate | |
| Buslänge ≤60 m | 500 kBit/s |
| Buslänge ≤200 m | 250 kBit/s |
| Buslänge ≤1000 m | 50 kBit/s |
Digitale Eingänge
| Anzahl | 16 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
| Eingangsfilter | |
| Kanal 1-3 | <10 µs |
| Kanal 4-16 | <1 ms |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | |
| Kanal 1-3 | ca. 10 mA |
| Kanal 4-16 | ca. 5 mA |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Nein |
| Kanal - Bus | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein |
| Zusatzfunktionen | |
| Kanal 1-3 | Zähler |
| Kanal 4-16 | - |
Digitale Ausgänge
| Anzahl | 16 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
| Summennennstrom | 8 A |
| Ausgangsbeschaltung | Source |
| Ausgangsschutz | Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
| Schutzbeschaltung intern | VDR |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Nein |
| Kanal - Bus | Nein |
| Kanal - Kanal | Nein |
Tasten
| Funktionstasten | 10 mit LED (gelb) |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Netzteil
| Nennspannung | 24 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 90% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 153 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 46,1 mm |
| Gewicht | 500 g |
Materialnummer:
4PP015.E420-01Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153x120 mm, LC Display, 4x 20 Zeichen, europa, Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten, 300 kByte SRAM, 1024 kByte FlashPROM, 1 RS232, 1 CAN Schnittstelle netzwerkfähig, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 2x Torzeit-/Periodendauermessung, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A Source, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemmen 2x TB718, 1x TB103 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
| 4A0044.00-000 | 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 6 Felder für insgesamt 30 Geräte, mit CorelDraw Vorlage. |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (4PP015.E420-01) | EXE / 538 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF / STEP 4PP015.xxxx-xx | ZIP / 3 MB |