0TG1000.01

Kurzbeschreibung
Zubehör Technology Guard für B&R-Lizenzverwaltung
Allgemeines
Anmerkung Hersteller-ID: 0x064F
Produkt-ID: 0x03E9
Anschluss Hochgeschwindigkeit USB 2.0 Zertifiziert; 1.1 Kompatibel
Codierung 128-Bit AES, SHA-256, 2048-Bit RSA, 224-Bit ECC
Datenerhaltung 10 Jahre bei Zimmertemperatur
Datenverlässlichkeit Lizenzen: bis 10 Millionen Updates
MTBF > 3 Millionen Stunden
Spannungsversorgung 5 V
Leistungsaufnahme <20 mA (LEDs aus)
<60 mA (beide LEDs an)
Anwenderspeicher
Größe 241 Byte kundenspezifische Daten
Bedienung über AsGuard-Bibliothek
garantierte Lösch-/Schreibzyklen bis 10 Millionen Updates
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 12 mm
Länge 16,7 mm
Höhe 4,5 mm
Materialnummer:
0TG1000.01
Beschreibung:
Technology Guard (MSD)
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 44 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
TechnologyGuard 0TGxxxx.0x PDF / 164 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 0TG1000.0x ZIP / 52 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo