0TB2105.4022

Feldklemme
Anmerkung Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 5
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung AX2
Rastermaß 5,08 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 2,50 mm²
eindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 2,50 mm²
Anzugsmoment 0,4 bis 0,5 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 15 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Materialnummer:
0TB2105.4022
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 5-polig, AX2, Schraubklemme 2,5 mm²
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 0TB2105.4022 ZIP / 85 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo