Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | AX1 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 2,50 mm² |
Anzugsmoment | 0,4 bis 0,5 Nm |
Materialnummer:
0TB2104.4011Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 4-polig, AX1, Schraubklemme 2,5 mm²