0TB1310.3100

Feldklemme
Anmerkung Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 30
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 0,75 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,00 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 5 A / Kontakt oder Sammelschiene
Durchgangswiderstand ≤4,2 mΩ
Materialnummer:
0TB1310.3100
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 3x 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo