0TB1110.8010

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Feldklemme
Anmerkung Vibrationsschutz durch Schraubflansch, Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 10
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 28 bis 14
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,50 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Anzugsmoment 0,2 bis 0,25 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤4,2 mΩ
Materialnummer:
0TB1110.8010
Beschreibung:

Die einreihige 10-polige Feldklemme 0TB1110 wird zum Anschluss an I/O Module verwendet.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 0TB1110.8010 ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo