0ACS100A.00-1

Sensor Eigenschaften
Eigenresonanz (montiert) 30 kHz (nominal)
Empfindlichkeit 100 mV/g ±10% nominal 80 Hz bei 22°C
Frequenzverhalten 2 Hz (120 cpm) bis 10 kHz (600 kcpm) ±5%
1,5 Hz (90 cpm) bis 12 kHz (720 kcpm) ±10%
0,8 Hz (48 cpm) bis 15 kHz (900 kcpm) ±3 dB
Isolation Isolierte Basis
Messbereich ±50 g
Querempfindlichkeit <5%
Elektrische Eigenschaften
Elektrische Störungen max. 0,1 mg
Breitbandauflösung 0,2 mg (200 µg) über 1 Hz bis 15 kHz
Spektralrauschen 10 Hz bis 10 µg/Hz
100 Hz bis 4 µg/Hz
1 kHz bis 3 µg/Hz
Strombereich 0,5 bis 8 mA
Arbeitspunktspannung 10 bis 12 VDC
Einschwingzeit 2 s
Ausgangsimpedanz max. 200 Ω
Gehäuseisolation >108 Ω bei 500 V
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -55 bis 140°C
max. Stoßfestigkeit 5000 g
Störaussendungen EN61000-6-4:2001
Störfestigkeit EN61000-6-2:1999
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Edelstahl
Montage M8 x 1,25 x 6 mm Bolzen, am Sensor vormontiert
Gewicht 110 g
Messelement PZT- Piezoelektronischer Kristall (Blei-Zirkonat-Titanat)
Messausführung komprimiert
Anzugsmoment 8 Nm
Anschlussstecker M12
Materialnummer:
0ACS100A.00-1
Beschreibung:
Beschleunigungssensor, nominale Empfindlichkeit 100 mV/g, Ausgang oben
Erforderliches Zubehör
Sensorkabel
0ACC1000.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 100 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
0ACC0500.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 50 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
0ACC0200.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 20 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
0ACC0150.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 15 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
0ACC0100.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 10 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
0ACC0050.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 5 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
0ACC0020.01-1 Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 2 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0ACS100A.x0-x PDF / 462 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 0ACS100A.00-1 ZIP / 230 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
0ACS100A.00-1 Declaration of conformity PDF / 221 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo