Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 2x AWG 22, 1x AWG 24 |
| mm² | 2x 0,34 mm², 1x 0,25 mm² |
| Codierung | A |
| Beständigkeit |
ROHS 2002/92/EG Einsetzbar in Industriegebäuden und im Außenbereich |
| Kurzbeschreibung | Kabel für Beschleunigungssensor, 50 m |
| Polzahl | 3 |
| Typ | Verbindungskabel |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | Schwarzgrau RAL 7021 |
| Leiter | |
| Aderisolation | ≥0,21 mm |
| Aderfarben | Braun, blau, schwarz |
| Schirm | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten, Abdeckung 80% |
| Verseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Innenmantel | Halogenfrei, geschirmt |
Elektrische Eigenschaften
| Leiterwiderstand | max. 58 Ω/km (bei 20°C) |
| Isolationswiderstand |
Leitung: ≥100 GΩ/km (bei 20°C) Stecker: ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP67 |
| M12 Stecker | IP67 |
| Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 3 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| feste Verlegung | -40 bis 80°C |
| flexible Verlegung | -25 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 50 m |
| Durchmesser | 4,65 mm ±0,15 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | 23 mm |
| flexible Verlegung | 47 mm |
| nach Installation | 47 mm |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | 10 m/s² |
| Biegewechsel | 10000000 |
| Geschwindigkeit | 3 m/s |
| schleppkettentauglich | Ja |
| Gewicht | 2,25 kg |
Materialnummer:
0ACC0500.01-1Beschreibung:
Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 50 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 0ACCxxx0.01-1 | PDF / 139 KB |