DWL@DWL10000079936
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.0 | * | 14.06.2012 | 441 KB | EXE | AS3.0_HW_X67DM1321.L12.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67DM1321.L12) Revisionsinformationen X67DM1321.L12 Version 1.1.3.0: ID: 288280 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(928), 1\6685_9.fw(928) Version 1.1.2.0: ID: 242860 Korrektur des X67BCOnboard Compatible Codes Der neue Compatible Code "X67BCOnboardL12" verursachte Probleme in Kombination mit dem X67BC8321.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912) Version 1.1.1.0: ID: 239470 Korrektur des X67BCOnboard CompatibleCodes auf X67BCOnboardL12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912) Version 1.1.0.0: ID: 232865 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912) Version1.0.3.2: ID: 231235 Problem mit CanIO CPU im FeldbusDESIGNER behoben Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912) Version 1.0.3.1: ID: 216160 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912) Version 1.0.3.0: ID: 209550 CompatibleCode hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898) Version 1.0.2.0: ID: 194545 Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion Neue FW V898 : Vermeidungvon Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898) Version 1.0.1.0: ID: 190460 Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770) |
|||||