DWL@DWL10000075911
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.1 | * | 05.10.2009 | 581 KB | EXE | AS3.0_HW_X20BC0073a.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20BC0073a) Revisionsinformation X20BC0073: Version 1.0.1.0: ID#187145: Optimierung - Firmware Update der X2X-Link Module Optimierung - Firmware Update der X2X-Link Module, neue FW V14 Version 1.0.2.0: ID#186785: Korrektur - Firmware Update X2X Module Firmware V16, Korrektur - FW Update X2X Module Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID#191670: Korrektur - Emergency Handling neue FW V16, zyklisches Senden der Emergency "Spannungsversorgung" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.3.0: ID#206800: Korrektur - Firmware-Update eines X20DC2395,mit defekter FW, am BC0073 funktioniert nicht Korrektur - Firmware-Update eines X20DC2395, mit defekter FW, am BC0073 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.3.1: ID#209385: Korrekte Bitmap Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID#215945: AS Hilfe Aufruf mit F1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||