DWL@DWL10000082669
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.0 | * | 11.02.2013 | 993 KB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XS.C04X-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XS.C04X-01) Revisionsinformationen 80SD100XS.C04X-01 Version 1.6.1.0: ID: 319020 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320785 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42880_1.fw(12), 1\42880_2.fw(12), 1\42880_3.fw(12) Version 1.6.0.0: ID: 288435 / Support ID: 400084530 Geberposition soll auf PosVal03 verfügbar sein, wenn SDC Information "on" ist Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 301445 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42880_1.fw(11), 1\42880_2.fw(11), 1\42880_3.fw(11) Version 1.5.3.0: ID: 296370 / SupportID: 400087355 80SD100XS.C04X-01: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42880_1.fw(11), 1\42880_2.fw(11) Version 1.5.2.0: ID: 290355 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42880_1.fw(10), 1\42880_2.fw(10) Version 1.5.1.0: ID: 272445 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272450 / Support ID: 400051695 Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272455 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42880_1.fw(9), 1\42880_2.fw(9) Version 1.4.1.2: ID: 245875 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Versiondes FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42880_1.fw(8), 1\42880_2.fw(8) Version 1.4.1.1: ID: 243370 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42880_1.fw(8), 1\42880_2.fw(8) Version 1.0.0.0: ID: 195055 Unterstuetzung für das Modul 80SD100XS.C04X-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42880_1.fw(3) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 31.03.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XS.C04X-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XS.C04X-01) Revisionsinformation 80SD100XS.C04X-01: Version 1.0.0.0: ID#195055: Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XS.C04X-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: Rampen-Funktionsmodell für den Betrieb hinter Buscontrollernwurde implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.1.1.0: Aenderung im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.2.0: Aenderung im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: Erweiterungen für den Motion Wizard in AS 3.0.80 wurden implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.3.0.0: Anpassungen für den Motion Wizard in AS 3.0.80 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.3.0.1: ID#220265: Nach Upgrade der ACPmicro-Firmware V1.4.1.0. kann Projekt nicht mehr geoeffnet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.4.0.0: vollständige SDC-Unterstützung ID#204565 Überstromfehler alle 2h ID#220635 Build Fehler 6870 bei 80SD100XS.C04X-01 mit Funktionsmodell"default" auf einer X20CP0292 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||