V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01)

DWL@DWL10000084943

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.1 * 15.04.2010 0 B TXT dummy.txt
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01)

Revisionsinformation 80SD100XD.C044-01:

Version 1.0.0.0:

ID#198950: Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C044-01

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.1:

ID#204430: Buskopplerunterstuetzung 80SD100XD.C044-01

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.4.0.0:

Erweiterungen für den Motion Wizard in AS 3.0.80 wurden implementiert

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.4.0.1:

ID#220265: Nach Upgrade der ACPmicro-Firmware V1.4.1.0. kann Projekt in Automation Studio 2.6 nicht mehr geöffnet werden

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo