DWL@DWL10000878439
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X67DM9321.L12.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DM9321.L12) Revisionsinformationen X67DM9321.L12 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 528270 Register für FeldbusDesigner geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(928), 1\43590_9.fw(928) Version 1.1.1.0: ID: 288285 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43590_8.fw(928), 1\43590_9.fw(928) Version 1.1.0.0: ID: 232885 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(912) Version 1.0.0.2: ID: 231250 Problem mit CanIO CPU im FeldbusDESIGNER behoben Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(912) Version 1.0.0.1: ID: 216170 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(912) Version 1.0.0.0: ID: 203885 16 Ein- /Ausgaenge 24 VDC, Adressschalter, erster Version 16 Ein- /Ausgaenge 24 VDC, Adressschalter, erster Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43590_8.fw(912) |
|||||