DWL@DWL10000878411
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X67AI4850.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67AI4850) Revisionsinformationen X67AI4850 Version 1.2.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 747000 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9957_1.fw(5), 1\9957_2.fw(102) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungenfür Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version1.0.2.0: ID: 481315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9957_1.fw(5) Version 1.0.1.1: ID: 259470 Dokumentation aktualisiert Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9957_1.fw(5) Version 1.0.1.0: ID: 205215 Moegliche Spruenge bei analogen Eingang koennen nicht mehr auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9957_1.fw(5) Version 1.0.0.1: ID: 169935 DC-OK Datenpunkt wurde hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9957_1.fw(3) Version 1.0.0.0: ID: 159720 Unterstützung X67AI4850 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||