DWL@DWL10000878262
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 07.10.2026 | 842 KB | EXE | AS6_HW_X20IF1030.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1030) Revisionsinformationen X20IF1030 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 718865 Mögliches Hochlaufproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul beim Hochlauf nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(6), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(11), 1\7976_4.pci(14) Version 1.2.1.0: ID: 668180 Unterstützung HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 683090 Fehlerbehebung von den Spurious Interrupts, die auf den Compact CPU's manchmal einen SERVICE-Mode verursachten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(6), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(11), 1\7976_4.pci(13) Version 1.1.7.0: ID: 241840 Aktualisierte OnlineHilfe, AS4 EcadData hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(6), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(5) Version 1.1.6.1: ID: 236375 "ModulOk" Datenpunkt im HWX hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(6), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(5) Version 1.1.5.3: ID: 350925 Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designer überarbeitet. Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(5), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(4) Version 1.1.5.2: ID: 295460 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(5), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(4) Version 1.1.4.0: ID: 247765 Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(2), 1\7976_2.pci(2), 1\7976_3.pci(1) Version 1.1.2.0: ID: 191305 Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(2), 1\7976_2.pci(1) Version 1.1.1.0: ID: 183680 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(2) Version 1.1.0.0: ID: 175505 Unterstützung auf SGC Targets Unterstützung auf SGC Targets, neue HW Variante V1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7976_0.pci(2), 1\7976_1.pci(2) |
|||||