DWL@DWL10000878251
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20DS4389.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS4389) Revisionsinformationen X20DS4389 Version 1.6.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.0: ID: 596750 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung im AS4. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 659815 Betriebsmode Edge Generation: möglicher falscher Spannungspegel nach PowerOn korrigiert Fehlverhalten tritt erst ab Version 1.3.0.0 in Kombination mit falscher Bedienung durch Applikationsprogramm auf Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43323_1.fw(100), 1\43323_2.fw(102), 1\43323_3.fw(102) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 649240 Unterstützungneue HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649245 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(100), 1\43323_2.fw(100), 1\43323_3.fw(101) Version 1.2.0.0: ID: 490790 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.04 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 497225 Die Frequenzausgabe ist jetzt auf max.129 kHz begrenzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43323_1.fw(100), 1\43323_2.fw(100) Version 1.1.3.0: ID: 486050 Moduldokumentationaktualisiert Datenblatt V2.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(3), 1\43323_2.fw(3) Version 1.1.2.0: ID: 456925 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(3), 1\43323_2.fw(3) Version 1.1.1.0: ID: 316570 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 405685 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 431695 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(3), 1\43323_2.fw(3) Version 1.1.0.4: ID: 322680 Korrektur des EPlan-Exoprt Pin-Bezeichnungen für EPlan angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(3), 1\43323_2.fw(3) Version 1.1.0.2: ID: 277455 Unterstützung für "DigitalCamSwitch" Funktionsblock hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43323_1.fw(3), 1\43323_2.fw(3) Version 1.0.1.0: ID: 268690 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(1), 1\43323_2.fw(1) Version 1.0.0.1: ID: 218710 Fehlerkorrektur im HWC für SGC Unterstützung Fehlerkorrektur im HWC für SGC Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43323_1.fw(1), 1\43323_2.fw(1) |
|||||