DWL@DWL10000878248
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20DS1319.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS1319) Revisionsinformationen X20DS1319 Version 1.7.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 704815 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 707735 Betriebsmode mit Flankenbildung: möglicher falscher Spannungspegel nach PowerOn korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(104), 1\9543_2.fw(104), 1\9543_3.fw(104), 1\9543_4.fw(104) Version 1.5.1.0: ID: 668975 Erweiterung Movement Reset Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 679910 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.31 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(102), 1\9543_2.fw(102), 1\9543_3.fw(102), 1\9543_4.fw(103) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 596135 Konfigurationspunkte "Start und Endposition Referenzimpuls" wurden hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 647940 Unterstützung neue HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647950 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(102), 1\9543_2.fw(102), 1\9543_3.fw(102), 1\9543_4.fw(103) Version 1.3.1.0: ID: 586155 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(102), 1\9543_2.fw(102), 1\9543_3.fw(102) Version 1.3.0.0: ID: 528375 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 535000 Korrektur in FPGA Komponente "Geberemulation" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(102), 1\9543_2.fw(102), 1\9543_3.fw(102) Version 1.2.1.0: ID: 517660 IO Mapping Korrektur Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(100), 1\9543_2.fw(100), 1\9543_3.fw(100) Version 1.2.0.1: ID: 499770 Fehler im HWX behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(100), 1\9543_2.fw(100), 1\9543_3.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 421845 Die Frequenzausgabe ist jetzt auf max.129 kHz begrenzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(100), 1\9543_2.fw(100), 1\9543_3.fw(100) Version 1.1.7.0: ID: 486135 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(11), 1\9543_2.fw(11), 1\9543_3.fw(11) Version 1.1.6.0: ID: 461185 Moduldokumentation aktualisiert DatenblattV 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(11),1\9543_2.fw(11), 1\9543_3.fw(11) Version 1.1.5.0: ID: 375670 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 441415 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(11), 1\9543_2.fw(11), 1\9543_3.fw(11) Version 1.1.4.2: ID: 332215 Korrektur des EPlan-Exoprt Pin-Bezeichnungen für EPlan angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(11), 1\9543_2.fw(11), 1\9543_3.fw(11) Version 1.1.4.1: ID: 272205 Online-Hilfe Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 297090 Funktionserweiterung hochauflösender Movement Generator Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(11), 1\9543_2.fw(11), 1\9543_3.fw(11) Version 1.1.4.0: ID: 297090 Funktionserweiterung hochauflösender Movement Generator Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(8), 1\9543_2.fw(8), 1\9543_3.fw(99) Version 1.1.3.0: ID: 268685 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(8), 1\9543_2.fw(8) Version 1.1.2.2: ID: 251605 Erweiterung Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(8), 1\9543_2.fw(8) Version 1.1.2.1: ID: 212420 Erweiterung 255 Leading Edges möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(8), 1\9543_2.fw(8) Version 1.1.2.0: ID: 206035 Erweiterung: neuer Datenpunkt SDC LifeCount HWC-Erweiterung : neuer Datenpunkt SDC LifeCount, Textkorrektur bei 32 Bit Timestamp derZähler Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9543_1.fw(7), 1\9543_2.fw(7) Version 1.1.1.0: ID: 198420 Erweiterung: neuerDatenpunkt Netzteilstatus für die Geberversorgungen HWC-Erweiterung : Anzeige des Netzteilstatus für die Geberversorgung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(6), 1\9543_2.fw(6) Version 1.1.0.0: ID: 169840 Erweiterung Oversampled IO und Eingangsflankenzeitmessung, Korrekturen Movement Timestamp und interne Kommunikation X2X Uart Erweiterung Oversampled IO und Eingangsflankenzeitmessung, Korrekturen MovementTimestamp und interne Kommunikation X2X Uart Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(6), 1\9543_2.fw(6) Version 1.0.0.1: ID: 160540 Erweiterung Zähler und Frequenzausgabe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9543_1.fw(4) |
|||||