DWL@DWL10000878217

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.1 * 07.10.2026 740 KB EXE AS6_HW_X20DO2321.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO2321)

Revisionsinformationen X20DO2321

Version 1.2.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
GeänderteFirmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 471455
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.4:

ID: 393050
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.3:

ID: 392850
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.2:

ID: 366249
APROL-Einträge überarbeitet
Datenpunkt OSPValid korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.1:

ID: 346505
OSP; Systemanforderungen
Minimale Systemanforderungen für Funktionsmodell "OSP" werden erwähnt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.0:

ID: 317685
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für denFall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.1.0:

ID: 217440
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8883_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo