DWL@DWL10000878179
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DC1976.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DC1976) Revisionsinformationen X20DC1976 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 779300 Korrektur der Konfigurationsdaten für Drahtbruchüberwachung bei Betrieb am CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42759_1.fw(7), 1\42759_2.fw(105) Version 1.4.0.0: ID: 770735 neues Funktionsmodell "MotionKonfiguration" für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42759_1.fw(7), 1\42759_2.fw(105) Version 1.3.0.0: ID: 734685 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42759_1.fw(7), 1\42759_2.fw(105) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 651340 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652215 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42759_1.fw(7), 1\42759_2.fw(105) Version 1.0.2.0: ID: 493015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42759_1.fw(7) Version 1.0.1.0: ID: 290755 Dokumentation korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42759_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193635 Unterstützung X20DC1976 Erste Version X20DC1976 1xABR 5VDC TTL mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42759_1.fw(7) |
|||||