DWL@DWL10000878173
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.1 | * | 06.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DC1196.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DC1196) Revisionsinformationen X20DC1196 Version 1.5.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.0: ID: 770110 neues Funktionsmodell "MotionKonfiguration" für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7087_1.fw(14), 1\7087_2.fw(14), 1\7087_3.fw(14), 1\7087_4.fw(115), 1\7087_5.fw(115) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 627565 Unterstützung neue HW-Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 629305 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7087_1.fw(14), 1\7087_2.fw(14), 1\7087_3.fw(14), 1\7087_4.fw(14), 1\7087_5.fw(101) Version 1.1.0.1: ID: 500745 Moduldokumentation korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7087_1.fw(14), 1\7087_2.fw(14), 1\7087_3.fw(14), 1\7087_4.fw(14) Version 1.1.0.0: ID: 498655 Laufende Produktverbesserung Vereinheitlichung zur einfacheren Wartung der X20/X20c-Module. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 498670 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7087_1.fw(14), 1\7087_2.fw(14), 1\7087_3.fw(14), 1\7087_4.fw(14) Version 1.0.1.1: ID: 251590 Erweiterung Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7087_1.fw(10), 1\7087_2.fw(10), 1\7087_3.fw(10) Version 1.0.1.0: ID: 178625 Korrektur interne Kommunikation Korrektur interne Kommunikation X2X Uart Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7087_1.fw(10), 1\7087_2.fw(10), 1\7087_3.fw(10) |
|||||