DWL@DWL10000832530
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.2 | * | 06.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20CMR011.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CMR011) Revisionsinformationen X20CMR011 Version 1.7.1.0: ID: TDYD-9604 Konfiguration für erweiterte Datenpunkte Die Datenpunkte Acceleration01 - 03 und Rotation01 - 03 können in der Modulkonfiguration deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.7.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechtezu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: TDYD-9353 Die Kanal- und Konfigurationsbeschreibung wurde angepasst , Dokumentation aktualisiert Die Filter der Kanal- und Konfigurationsbeschreibung wurden angepasst. Die Hardware Dokumentation wurde aktualisiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.2.0.0: ID: 779415 Unterstützung für neuen Gyrosensor Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.1.0.0: ID: 734640 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290) Version 1.0.0.0: ID: 717600 Unterstützung X20CMR011 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.1 | * | 18.08.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20CMR011.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CMR011) Revisionsinformationen X20CMR011 Version 1.7.1.0: ID: TDYD-9604 Konfiguration für erweiterte Datenpunkte Die Datenpunkte Acceleration01 - 03 und Rotation01 - 03 können in der Modulkonfiguration deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.7.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: TDYD-9353 Die Kanal- und Konfigurationsbeschreibung wurde angepasst , Dokumentation aktualisiert Die Filter der Kanal- und Konfigurationsbeschreibung wurden angepasst. Die Hardware Dokumentation wurde aktualisiert. GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.2.0.0: ID: 779415 Unterstützung für neuen Gyrosensor Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.1.0.0: ID: 734640 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290) Version 1.0.0.0: ID: 717600 Unterstützung X20CMR011 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 12.09.2025 | 4 MB | EXE | AS6_HW_X20CMR011.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CMR011) Revisionsinformationen X20CMR011 Version 1.7.0.0: ID: TDYD-9353 Die Kanal- und Konfigurationsbeschreibung wurde angepasst , Dokumentation aktualisiert Die Filter der Kanal-und Konfigurationsbeschreibung wurden angepasst. Die Hardware Dokumentation wurde aktualisiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.2.0.0: ID: 779415 Unterstützung für neuen Gyrosensor Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10420_2.fw(290), 1\10420_3.fw(300) Version 1.1.0.0: ID: 734640 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10420_2.fw(290) Version 1.0.0.0: ID: 717600 Unterstützung X20CMR011 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\10420_2.fw(290) |
|||||