DWL@DWL10000878097
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.1 | * | 06.10.2026 | 884 KB | EXE | AS6_HW_X20cDOF322.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDOF322) Revisionsinformationen X20cDOF322 Version 1.5.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 676570 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 679515 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 2.28 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56652_10.fw(160), 1\56652_11.fw(160), 1\56652_5.fw(802) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 627505 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 628375 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.27 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56652_10.fw(110), 1\56652_5.fw(802) Version 1.1.2.0: ID: 608695 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56652_5.fw(802) Version 1.1.1.0: ID: 345635 UnterstützungX20cDOF322 Datenblatt V 2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56652_5.fw(802) |
|||||