DWL@DWL10000878092
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | * | 06.10.2026 | 740 KB | EXE | AS6_HW_X20cDO6639.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDO6639) Revisionsinformationen X20cDO6639 Version 1.2.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 521610 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57898_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 362175 Unterstützung EPLAN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459040 Update Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459450 Unterstützung gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57898_5.fw(800) Version 1.0.0.0: ID: 343835 Unterstützung X20cDO6639 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57898_5.fw(800) |
|||||