DWL@DWL10000878080

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.1.1 * 06.10.2026 831 KB EXE AS6_HW_X20cDI9372.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cDI9372)

Revisionsinformationen X20cDI9372

Version 1.5.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 765780
Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision G0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57892_10.fw(230), 1\57892_12.fw(230), 1\57892_21.fw(230), 1\57892_22.fw(230), 1\57892_5.fw(800)

Version 1.4.0.0:

ID: 758140
Unterstützung neue HW-Variante 21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57892_10.fw(200), 1\57892_21.fw(220), 1\57892_5.fw(800)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 721720
Unterstützung neue HW-Variante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722730
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57892_10.fw(200), 1\57892_5.fw(800)

Version 1.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 525655
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.14
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57892_5.fw(800)

Version 1.0.0.0:

ID: 343805
Unterstützung X20cDI9372
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo