DWL@DWL10000783434
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.3.0 | * | 29.04.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20cCP0410.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cCP0410) Revisionsinformationen X20cCP0410 Version 1.7.3.0: ID: 785320 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64566_2.fp(40) Version 1.7.0.0: ID: 751610 Unterstützung X20BB53 und X20BB63 Erweiterung des Datenblattes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64566_2.fp(40) Version 1.2.0.0: ID: 743300 Die Deaktivierung der X2X Übertragung im IDLE kann zu einer Verbesserung des Abstrahlverhaltens führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64566_2.fp(40) Version 1.1.1.0: ID: 738510 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 738630 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64566_2.fp(37) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 684935 Unterstützung X20cCP0410 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64566_2.fp(37) |
|||||