DWL@DWL10000878044
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 06.10.2026 | 791 KB | EXE | AS6_HW_X20cAO2437.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cAO2437) Revisionsinformationen X20cAO2437 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 655870 Verbessertes Resetverhalten In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 656115 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.31 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57842_2.fw(110) Version 1.0.7.0: ID: 499440 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 503620 Ecad-Daten (EPlan) korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57842_2.fw(61) Version 1.0.6.5: ID: 499440 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57842_2.fw(61) Version 1.0.0.0: ID: 342525 Unterstützung X20cAO2437 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57842_2.fw(61) |
|||||