DWL@DWL10000878021

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.2.1 * 06.10.2026 739 KB EXE AS6_HW_X20AT4232.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20AT4232)

Revisionsinformationen X20AT4232

Version 1.4.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 757890
Konfigurationsregister für HW-Varinate 10 rücklesbar aufgelegt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60037_10.fw(105), 1\60037_5.fw(100)

Version 1.3.0.0:

ID: 749995
Unterstützung neue HW-Variante 10
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60037_10.fw(104), 1\60037_5.fw(100)
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
ID: 571889
APROL: Fehlendes Attribut für Channel-parameter mit ID="Sig_*" eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 604855
Moduldokumentation aktualisiert
DatenblattV 1.02
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60037_5.fw(100)

Version 1.0.1.0:

ID: 484870
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.00
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60037_5.fw(100)

Version 1.0.0.1:

ID: 475555
Unterstützung X20AT4232
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60037_5.fw(100)

Version 1.0.0.0:

ID: 475555
Unterstützung X20AT4232
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60037_5.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo