DWL@DWL10000878000
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20AIA744.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AIA744) Revisionsinformationen X20AIA744 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.2.2.0: ID: 641350 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100), 1\58636_2.fw(100) Version 1.2.1.0: ID: 564395 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100), 1\58636_2.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 529894 Konfigurationsbeschreibung angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100), 1\58636_2.fw(100) Version 1.1.1.0: ID: 472355 Dokumentation erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100), 1\58636_2.fw(100) Version 1.1.0.0: ID:454570 Unterstützung für HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 454915 Falschen Terminal Block korrigiert GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 455055 hwc Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100), 1\58636_2.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 444340 Dokumentation korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100) Version 1.0.0.1: ID: 428525 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 428525 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58636_1.fw(100) |
|||||