DWL@DWL10000877999
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2.1 | * | 06.10.2026 | 797 KB | EXE | AS6_HW_X20AI8321.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI8321) Revisionsinformationen X20AI8321 Version 1.5.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 579740 Neue FW Korrektur CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55345_1.fw(20), 1\55345_2.fw(140) Version 1.2.0.0: ID: 572215 Neue FW V110 Änderung SyncIn Size Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55345_1.fw(20), 1\55345_2.fw(110) Version 1.1.0.0: ID: 547395 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 547410 Prozessoraustausch neuer Prozessor SAM4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55345_1.fw(20), 1\55345_2.fw(100) Version 1.0.3.0: ID: 535490 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55345_1.fw(20) Version 1.0.1.0: ID: 379485 Korrektur CanIo-Breite auf SG3 im AS2 und AS3 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55345_1.fw(20) Version 1.0.0.2: ID: 327765 Korrektur Konfigurationsregister bei Betrieb auf SGC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55345_1.fw(20) Version 1.0.0.1: ID: 316065 Erweiterung Englische Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55345_1.fw(20) Version 1.0.0.0: ID: 294600 Unterstützung X20AI8321 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55345_1.fw(20) |
|||||