DWL@DWL10000792188
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.1.0 | * | 22.04.2026 | 329 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0122.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0122.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0122.001-1 Version 3.0.1.0: ID: UNNW-6915 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechtezu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 3.0.0.0: ID: 778180 HW Upgrade für 8EAC0122.001-1: Standardwert für Schnittstellentyp geändert Der Standardwert für den Schnittstellentyp wurd von 'Resolver' in 'Nicht verwendet' geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.0.0.0 | * | 02.07.2024 | 605 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0122.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0122.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0122.001-1 Version 3.0.0.0: ID: 778180 HW Upgrade für 8EAC0122.001-1: Standardwert für Schnittstellentyp geändert Der Standardwert für den Schnittstellentyp wurd von 'Resolver' in 'Nicht verwendet' geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||