DWL@DWL10000878794
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1 | * | 09.10.2026 | 554 KB | EXE | AS6_HW_5PC910.SX02-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5PC910.SX02-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX02-00 Version 2.1.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.2.0: ID: 757525 Neue MTCX FW V01.32 für APC910 Neue MTCX FW V01.32 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(132) Version 2.1.1.0: ID:749925 Neue MTCX FW V01.31 für APC910 Neue MTCX FW V01.31 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(131) Version 2.1.0.0: ID: 665675 Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90: Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 670619 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passendenHW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLxTransmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 Automation Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(127) Version 2.0.3.0: ID: 604504 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 637850 Neue MTCX FW V01.27 für APC910 Neue MTCX FW V01.27 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung derinternen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 645720 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(127) Version 2.0.2.0: ID: 617090 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(125) Version 2.0.1.0: ID: 606450 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(125) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 566525 NeueMTCX FW V01.24 für APC910 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzung implementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kannunter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527615 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: RunLed wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491435 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktion fuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zu einem Bootproblem (System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481355 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDL Kabelnmit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472180 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460025 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstromsbei minimaler Eingangsspannung desAPC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436035 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437550 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mitfolgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416820 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 392105 - Optimierung NT: -Slot für den SDL3 Transmitter hinzugefügt In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCXFW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. Der SDL3 Transmitter kann in den neu hinzugefügtenSlot SL3 eingefügt werden. Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 930: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376620 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376185 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92Dab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 348280 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(102) Version 1.1.0.2: ID: 347600 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst abAutomation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(102) Version 1.1.0.1: ID: 343020 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(102) Version 1.0.1.0: ID: 332435 Diverse Anpassungen und Fehlerbehebungen - ARemb: Vorbereitung für die Unterstützung der Interface Optionen unter ARemb. - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARemb am APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren.Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert".Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. - ARwin: Der überflüssige Firmware-Tag wurde für die ARwin entfernt. Ein Update des MtcX unter Windows-Betriebssystemen ist über das Automation Device Interface (ADI) vorzunehmen. - AS4.x: Überflüssige Properties entfernt. - Kleinere Textkorrekturen. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, hat sich auf Q4.02 geändert! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(8) Version 1.0.0.3: ID: 328250 MtcX-Update Problem unter AS3.0.90.x Ein MtcX-Update unter ARemb ist jetzt auch mit CFast-Karten möglich, die mit AS3.0.90.x generiert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55003_0.fw(8) Version 1.0.0.2: ID: 326575 Update der MtcX Firmware nicht möglich Auf Grund eines Fehlers im xml-Header des Firmware Files war ein MtcX-Update nicht möglich. Dieses Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(8) Version 1.0.0.1: ID: 321940 Unterstützung von 5PC910.SX02-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55003_0.fw(0007) |
|||||