DWL@DWL10000883514
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 16.11.2026 | 251 KB | EXE | AS6_HW_5AP5230.185C-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AP5230.185C-000) Revisionsinformationen 5AP5230.185C-000 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-13569 Folgende Änderungen: - Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 770805 Konfigurationsanpassungen,wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 667250 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch amAutomation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP5000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheit: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 667255 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677785 Modulüberwachung der Automation Panels ab ARA4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 637895 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 575610 Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 552620 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beimEinsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 552625 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldungausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 491770 Unterstützung von 5AP5120.1505-000 Das Panel 5AP5120.1505-000 wird ab Automation Studio 4.2.5.x. unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||