DWL@DWL10000812529
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.0 | * | 07.05.2026 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X90IF730.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (X90IF730.04-00) Revisionsinformationen X90IF730.04-00 Version 1.2.1.0: ID: RKFY-11863 Boot-Verhalten verbessert Neue Hardware-Variante Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(200), 1\61312_3.fw(200) Version 1.1.0.0: ID: RKFY-8361 Verbesserung der Stabilität am X2X Bus In manchen Fällen kann es vorkommen dass der Firmware Update eines Moduls durcheinen X2X Reset unnötigerweise zweimal durchgeführt wird. Dies ist durch die neue Firmware behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(130) Version 1.0.3.0: ID: 706505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(101) Version 1.0.2.0: ID: 535505 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 637935 EPLAN Daten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 27.02.2025 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X90IF730.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (X90IF730.04-00) Revisionsinformationen X90IF730.04-00 Version 1.1.0.0: ID: RKFY-8361 Verbesserung der Stabilität am X2X Bus In manchen Fällen kann es vorkommen dass der Firmware Update eines Moduls durch einen X2X Reset unnötigerweise zweimal durchgeführt wird.Dies ist durch die neue Firmware behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(130) Version 1.0.3.0: ID: 706505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(101) Version 1.0.2.0: ID: 535505 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 637935 EPLAN Daten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61312_1.fw(50), 1\61312_2.fw(101) |
|||||