DWL@DWL10000672001
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.687 | * | 01.09.2023 | 5 MB | EXE | AS4_HW_VSLL11Q10.67AP-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (VSLL11Q10.67AP-000) Revisionsinformationen VSLL11Q10.67AP-000 Version 1.2.0.x: Neue FW114 Diverse Optimierungen Konfiguration Erweiterung: LEDTempDriftCorrection hinzugefügt NeueHilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.x: Diverse Optimierungen bei der Temperaturüberwachung und dem Betriebsstundenzähler. Die maximale Belichtungszeit auf 10msec begrenzt. POWERLINK-IP-Stack-Sicherheitslücken behoben: * NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) Generierung (CVE-2020-27634). * Sicherheitslücke bei der Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen (CVE-2020-13987). * Sicherheitslücke bei der Wiederherstellung von fragmentierten Paketen (CVE-2020-17438) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.x: UnterstützungVSLL* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.494 | * | 23.07.2021 | 4 MB | EXE | AS4_HW_VSLL11Q10.67AP-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (VSLL11Q10.67AP-000) Revisionsinformationen VSLL11Q10.67AP-000.xxxP-xxx Version 1.1.0.x: Diverse Optimierungen bei der Temperaturüberwachung und dem Betriebsstundenzähler. Die maximale Belichtungszeit auf 10msec begrenzt. POWERLINK-IP-Stack-Sicherheitslückenbehoben: * NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) Generierung (CVE-2020-27634). * Sicherheitslücke bei der Prüfsummenberechnung von TCP/ UDP-Paketen (CVE-2020-13987). * Sicherheitslücke bei der Wiederherstellung von fragmentierten Paketen (CVE-2020-17438) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.x: Unterstützung VSLL* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.365 | * | 27.01.2021 | 4 MB | EXE | AS4_HW_VSLL11Q10.67AP-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (VSLL11Q10.67AP-000) Revisionsinformationen VSLLxxxxx.xxxP-xxx Version 1.0.0.x: Unterstützung VSLL* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||