DWL@DWL10000849332
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.0 | * | 23.10.2026 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-S1.exe | |
| Beschreibung |
V4.12 HW Upgrade (X90CP174.48-S1) Revisionsinformationen X90CP174.48-S1 Version 1.6.1.0: ID: RKFY-13274 Neuer Parameter für SecurityLogging an der POWERLINK Schnittstelle Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: RKFY-11995 Secure Connection: HostName Parameter zur POWERLINK Interface Konfigurationhinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.5.3.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.3.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.3.0: ID: RKFY-11585 Falscher Beschreibungstext für Dither Der Beschreibungstext für Dither wird entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.5.1.0: ID: 786030 Erweiterungenfür AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.2.0.0: ID: 779390 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 780695 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.1.3.0: ID: 761670 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 761730 Register Beschreibung der SensorVersorgung korrigiert Wert "1" wurde falsch als "not OK" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.2.0: ID: 743050 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf den Powerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäleangepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.1.0: ID: 729155 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729205 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.0.0: ID: 704465 AB Encoder 02 wird deaktiviert wenn ABR Encoder 01 aktiviertist In manchen Situationen kann es vorkommen dass die I/O Datenpunkte eines vorher konfigurierten AB Encoders an Kanal 02 noch im I/O Mapping aufscheinen, obwohl an Kanal 01 ein ABR Encoder konfiguriert ist. Da diese Konfiguration ungültig ist, werden nun die Datenpunkte des AB Encoders ausgeblendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 717915 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kannoptional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.4.0: ID: 694795 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694815 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.3.0: ID: 590240 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.3.0 | * | 18.03.2026 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-S1.exe | |
| Beschreibung |
V4.12 HW Upgrade (X90CP174.48-S1) Revisionsinformationen X90CP174.48-S1 Version 1.5.3.0: ID: RKFY-11585 Falscher Beschreibungstext für Dither Der Beschreibungstext für Dither wird entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.5.1.0: ID: 786030 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nunkonfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.2.0.0: ID: 779390 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 780695 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde,so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version1.1.3.0: ID: 761670 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 761730 Register Beschreibung der Sensor Versorgung korrigiert Wert "1" wurde falsch als "not OK" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.2.0: ID: 743050 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf den Powerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäleangepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.1.0: ID: 729155 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729205 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.0.0: ID: 704465 AB Encoder 02 wird deaktiviert wenn ABR Encoder 01 aktiviert ist In manchen Situationen kann es vorkommen dass die I/O Datenpunkte eines vorher konfigurierten AB Encoders an Kanal 02 noch im I/O Mapping aufscheinen, obwohl an Kanal 01 ein ABR Encoder konfiguriert ist. Da diese Konfiguration ungültig ist, werden nun die Datenpunkte des AB Encoders ausgeblendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 717915 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.4.0: ID: 694795 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694815 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.3.0: ID: 590240 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) |
|||||