DWL@DWL10000661199
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.0 | * | 24.06.2025 | 12 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1 Version 2.1.4.0: ID: AHBM-388 Support für AS6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(117), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.3.0: ID: 723255 OTR Register geändert in einen signed Wert OTR Register liefert positive Werte für ausgegebenes Drehmoment und negative Werte für entnommenes Drehmoment Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 746805 Externe Fehlererkennung überarbeitet Die Fehlermeldung EPF1 muss nach einem Neustart auchdann nicht quittiert werden, wenn die externe Fehlererkennung low-aktiv genutzt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(117), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.2.0: ID: 717925 Initialisierung des Parameter BLC überarbeitet Die Konfigurationdes Parameters BLC wird, wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.1.0: ID: 704580 Parameter OTR überarbeitet Die Einheit des Monitoring-Parameters OTR wird entsprechend der Angaben im Handbuch des ACOPOSinverters X64 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 704670 Moduldokumentation aktualisiert Anwenderhandbuch V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.0.0: ID: 686360 Sollwertvorgabe in Hz (LFR/RFR) überarbeitet Die Sollwertvorgabe wurde überarbeitet und ist nun in Hzund RPM mit den dazugehörigen Registern (LFR/RFR & LFRD/RFRD) möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688575 Datenpunkt StatusDigitalOutput01 überarbeitet (ACPi P64new) Am Originalprodukt ACPi X64 wurde der Statusdatenpunkt zur Anzeige erkannter Fehler genutzt. Das Basisgerät des Ersatzproduktes ACPi P64new stellt keine gleichwertige Fehlererkennung zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden für das Ersatzprodukt ACPi P64new alle Verknüpfungen auf dieses Bit entfernt. (Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Verwendung eines ACPi X64.) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.0.0.0: ID: 588475 Datenpunkt CMI überarbeitet Bit 1 (Datenpunkt CMI) kann über das I/O-mapping nicht genutzt werden. Der Datenpunkt wurde aus dem I/O-Mapping entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 632215 Unterstützung für geänderte Hardware-Variante Der ACOPOSinverter P64new wird als neue Hardware-Variante des abgekündigtenACOPOSinverter X64 veröffentlicht. Der ACPOSinverter P64new unterstützt alle wesentlichen Funktionen, die bereits für die ACOPOSinverter X64 verfügbar waren. Genaue Details zuAbweichungen können den Migrationshinweisen im überarbeiteten Anwenderhandbuch entnommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 679665 Datenpunkt ACPi_ModuleID überarbeitet Der optionale Datenpunkt ACPi_ModuleID kann als UINT (statt als UDINT) in I/O mapping verwaltet werden. Auf diese Weise kann das Kommunikationsverhalten (zyklischer Teil der X2X) optimiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.1: ID: 515925 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version1.3.9.0: ID: 466740 Umbenennung der Funktionsmodelle keineAuswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511480 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProbleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.3.8.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgrade unbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.3.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.5: ID: 380420 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511590 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.1: ID: 321155 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 366700 ACPi X64 an einer SGC-CPU im AS4 Anpassung für Automation Studio 4;Konfigurationsparameter werden können beiVerwendung an SGC-CPU heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.0: ID: 329805 Filtereinstellungen bei Counter02 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.6.0: ID: 300120 Konfiguration Download parameters "on change" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.5.0: ID: 276485 Timeout von AsIOAccRead() auf ACPi X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291675 Beider Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(9), 1\45284_3.fw(9) Version 1.3.4.0: ID: 276790 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.3.0: ID: 274200 Nach Installation von Upgrade 1.3.2.0 ist die RevInfo doppelt in der Hilfe vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.2.0: ID: 270825 Mit Version 1.3.1.0 kann beim Hochlauf ein COF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(7), 1\45284_3.fw(7) Version 1.3.1.0: ID: 258760 Das Relais R2 auf der 8I0IF109.200-1 mit Rev. B5 funktioniert nicht im Standalone Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.2.0.0: ID: 246470 Der Startup des X64-Inverters schwankt von 8-45 Sekunden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.1.0.2: ID: 245955 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(4) Version 1.0.5.0: ID: 238280 Beim Hochlauf kann ein CFF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(4), 1\45284_3.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 223865 Unterstuetzungfuer ACOPOSInverter X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\45284_2.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.3.0 | * | 03.03.2022 | 12 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1.00x-1 Version 2.1.3.0: ID: 723255 / Support ID: 400349926 OTR Register geändert in einen signed Wert OTR Register liefert positive Werte für ausgegebenes Drehmoment und negative Werte für entnommenes Drehmoment Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 746805 / Support ID: 400323219 Externe Fehlererkennung überarbeitet Die Fehlermeldung EPF1 muss nach einem Neustart auch dann nicht quittiert werden, wenn die externe Fehlererkennung low-aktiv genutzt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(117), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.2.0: ID: 717925 / Support ID: 400342873 Initialisierung des Parameter BLC überarbeitet Die Konfiguration des Parameters BLC wird, wie in der Konfigurationsansichtangezeigt, heruntergeladen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.1.0: ID: 704580 Parameter OTR überarbeitet Die Einheit des Monitoring-Parameters OTR wird entsprechend der Angaben im Handbuch des ACOPOSinverters X64 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 704670 Moduldokumentation aktualisiert Anwenderhandbuch V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.0.0: ID: 686360 / Support ID: 400319099, 400319667 Sollwertvorgabe in Hz (LFR/RFR) überarbeitet Die Sollwertvorgabe wurde überarbeitet und ist nun in Hz und RPM mit den dazugehörigen Registern (LFR/RFR & LFRD/RFRD) möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688575 / Support ID:400321231 Datenpunkt StatusDigitalOutput01 überarbeitet (ACPi P64new) Am Originalprodukt ACPi X64 wurde der Statusdatenpunkt zur Anzeige erkannter Fehler genutzt. Das Basisgerät des Ersatzproduktes ACPi P64new stellt keine gleichwertige Fehlererkennung zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden für das Ersatzprodukt ACPi P64new alle Verknüpfungen auf dieses Bit entfernt. (Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Verwendung eines ACPi X64.) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.0.0.0: ID: 588475 / Support ID: 400248602 Datenpunkt CMI überarbeitet Bit 1 (Datenpunkt CMI) kann über das I/O-mapping nicht genutzt werden. Der Datenpunkt wurde aus dem I/O-Mappingentfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 632215 Unterstützung für geänderte Hardware-Variante Der ACOPOSinverter P64new wird als neue Hardware-Variante des abgekündigtenACOPOSinverter X64 veröffentlicht.Der ACPOSinverter P64new unterstützt alle wesentlichen Funktionen, die bereits für die ACOPOSinverter X64 verfügbar waren. Genaue Details zu Abweichungen können den Migrationshinweisen im überarbeiteten Anwenderhandbuch entnommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 679665 Datenpunkt ACPi_ModuleID überarbeitet Der optionale Datenpunkt ACPi_ModuleID kann als UINT (statt als UDINT) in I/O mapping verwaltet werden. Auf diese Weise kann das Kommunikationsverhalten (zyklischer Teil der X2X) optimiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.1: ID: 515925 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.0: ID: 466740 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auftechnisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511480 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProbleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.3.8.5 gespeichertwurde, muss nach dem Upgradeunbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Diebeschädigte Datei V 1.3.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.5: ID: 380420 / Support ID: 400132814 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 511590 Überarbeitung desMotion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.1: ID: 321155 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 366700 / Support ID: 400126199 ACPi X64 an einer SGC-CPU im AS4 Anpassung für Automation Studio 4; Konfigurationsparameter werden können bei Verwendung an SGC-CPU heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.0: ID: 329805 Filtereinstellungen bei Counter02 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.6.0: ID: 300120 Konfiguration Download parameters "on change" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.5.0: ID: 276485 / Support ID: 400074496 Timeout von AsIOAccRead() auf ACPi X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291675 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(9), 1\45284_3.fw(9) Version 1.3.4.0: ID: 276790 / Support ID: 400077929 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.3.0: ID: 274200 Nach Installation von Upgrade 1.3.2.0 ist die RevInfo doppelt in der Hilfe vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.2.0: ID: 270825/ Support ID: 400074141 Mit Version 1.3.1.0 kann beim Hochlauf ein COF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(7), 1\45284_3.fw(7) Version 1.3.1.0: ID: 258760 / Support ID: 400065557 Das Relais R2 auf der 8I0IF109.200-1 mit Rev. B5 funktioniert nicht im Standalone Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.2.0.0: ID: 246470 / Support ID: 400057134 Der Startup des X64-Inverters schwankt von 8-45 Sekunden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.1.0.2: ID: 245955 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(4) Version 1.0.5.0: ID: 238280 / Support ID: 400049786 400049841 400050585 400051602 400052158 400054894 Beim Hochlauf kann ein CFF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(4), 1\45284_3.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 223865 Unterstuetzung fuer ACOPOSInverter X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.2.0 | * | 25.02.2021 | 12 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1 Version 2.1.2.0: ID: 717925 / Support ID: 400342873 Initialisierung des Parameter BLC überarbeitet Die Konfiguration des Parameters BLC wird, wie in der Konfigurationsansichtangezeigt, heruntergeladen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.1.0: ID: 704580 Parameter OTR überarbeitet Die Einheit des Monitoring-Parameters OTR wird entsprechend der Angaben im Handbuch des ACOPOSinverters X64 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 704670 Moduldokumentation aktualisiert Anwenderhandbuch V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.0.0: ID: 686360 / Support ID: 400319099, 400319667 Sollwertvorgabe in Hz (LFR/RFR) überarbeitet Die Sollwertvorgabe wurde überarbeitet und ist nun in Hz und RPM mit den dazugehörigen Registern (LFR/RFR & LFRD/RFRD) möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688575 / Support ID: 400321231 Datenpunkt StatusDigitalOutput01 überarbeitet (ACPi P64new) Am Originalprodukt ACPi X64 wurde der Statusdatenpunkt zur Anzeige erkannter Fehler genutzt. Das Basisgerät des Ersatzproduktes ACPi P64new stellt keine gleichwertige Fehlererkennung zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden für das Ersatzprodukt ACPi P64new alle Verknüpfungen auf dieses Bit entfernt. (Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Verwendung eines ACPi X64.) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.0.0.0: ID: 588475 / Support ID: 400248602 Datenpunkt CMI überarbeitet Bit 1 (Datenpunkt CMI) kann über das I/O-mapping nicht genutzt werden. Der Datenpunkt wurde aus dem I/O-Mapping entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 632215 Unterstützung für geänderte Hardware-Variante Der ACOPOSinverter P64new wird als neue Hardware-Variante des abgekündigtenACOPOSinverter X64 veröffentlicht. Der ACPOSinverter P64new unterstützt alle wesentlichen Funktionen, die bereits für die ACOPOSinverter X64 verfügbar waren. Genaue Details zu Abweichungen können den Migrationshinweisen im überarbeiteten Anwenderhandbuch entnommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 679665 Datenpunkt ACPi_ModuleID überarbeitet Der optionale Datenpunkt ACPi_ModuleID kann als UINT (statt als UDINT) in I/O mapping verwaltet werden. Auf dieseWeise kann das Kommunikationsverhalten (zyklischer Teil der X2X) optimiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.1: ID: 515925 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.0: ID: 466740 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511480 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwertfür Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftig Probleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.3.8.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgrade unbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.3.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.5: ID: 380420 / Support ID: 400132814 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511590 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vomMotion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.1: ID: 321155 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 366700 / Support ID: 400126199 ACPi X64 an einer SGC-CPU im AS4 Anpassung für Automation Studio 4; Konfigurationsparameter werden können bei Verwendung an SGC-CPU heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.0: ID: 329805 Filtereinstellungen bei Counter02 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.6.0: ID: 300120 Konfiguration Download parameters "on change" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.5.0: ID: 276485 / Support ID: 400074496 Timeout von AsIOAccRead() auf ACPiX64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291675 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(9), 1\45284_3.fw(9) Version 1.3.4.0: ID: 276790 / Support ID: 400077929 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.3.0: ID: 274200 Nach Installation von Upgrade 1.3.2.0 ist die RevInfo doppelt in der Hilfe vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.2.0: ID: 270825 / Support ID: 400074141 Mit Version 1.3.1.0 kann beim Hochlauf ein COF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(7), 1\45284_3.fw(7) Version 1.3.1.0: ID: 258760 / Support ID: 400065557 Das Relais R2 auf der 8I0IF109.200-1 mit Rev. B5 funktioniert nicht im Standalone Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.2.0.0: ID:246470 / Support ID: 400057134 Der Startup des X64-Inverters schwankt von 8-45 Sekunden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.1.0.2: ID: 245955 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(4) Version 1.0.5.0: ID: 238280 / Support ID: 400049786 400049841 400050585 400051602 400052158 400054894 Beim Hochlauf kann ein CFF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(4), 1\45284_3.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 223865 Unterstuetzung fuer ACOPOSInverter X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.1.0 | * | 13.10.2020 | 12 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1 Version 2.1.1.0: ID: 704580 Parameter OTR überarbeitet Die Einheit des Monitoring-Parameters OTR wird entsprechend der Angaben im Handbuch des ACOPOSinverters X64 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 704670 Moduldokumentation aktualisiert Anwenderhandbuch V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(116), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.1.0.0: ID: 686360 / Support ID: 400319099, 400319667 Sollwertvorgabe in Hz (LFR/RFR) überarbeitet Die Sollwertvorgabe wurde überarbeitet und ist nun in Hz und RPM mit den dazugehörigen Registern (LFR/RFR & LFRD/RFRD) möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688575 / Support ID: 400321231 Datenpunkt StatusDigitalOutput01 überarbeitet (ACPi P64new) Am Originalprodukt ACPi X64 wurde der Statusdatenpunkt zur Anzeige erkannter Fehler genutzt. Das Basisgerät des Ersatzproduktes ACPi P64new stellt keine gleichwertige Fehlererkennung zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden für das Ersatzprodukt ACPi P64new alle Verknüpfungen auf dieses Bit entfernt. (Diese Änderung hatkeine Auswirkungen auf die Verwendung eines ACPi X64.) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.0.0.0: ID: 588475 / Support ID: 400248602 Datenpunkt CMI überarbeitet Bit 1 (Datenpunkt CMI) kann über das I/O-mapping nicht genutzt werden. Der Datenpunkt wurde aus dem I/O-Mapping entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 632215 Unterstützung für geänderte Hardware-Variante Der ACOPOSinverter P64new wird als neue Hardware-Variante des abgekündigtenACOPOSinverter X64 veröffentlicht. Der ACPOSinverter P64new unterstützt alle wesentlichen Funktionen, die bereits für die ACOPOSinverter X64 verfügbar waren. Genaue Details zu Abweichungen können den Migrationshinweisen im überarbeiteten Anwenderhandbuch entnommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 679665 Datenpunkt ACPi_ModuleID überarbeitet Der optionale Datenpunkt ACPi_ModuleID kann als UINT (statt als UDINT) in I/O mapping verwaltet werden. Auf diese Weise kann das Kommunikationsverhalten (zyklischer Teil der X2X) optimiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.1: ID: 515925 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.0: ID: 466740 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511480 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProbleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projektunter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.3.8.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgradeunbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.3.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet(Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.5: ID: 380420 / Support ID: 400132814 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511590 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.1: ID: 321155 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 366700 / Support ID: 400126199 ACPi X64 an einer SGC-CPU im AS4 Anpassung für Automation Studio 4; Konfigurationsparameter werden können bei Verwendung an SGC-CPU heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.0: ID: 329805 Filtereinstellungen bei Counter02 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.6.0: ID: 300120 Konfiguration Download parameters "onchange" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.5.0: ID: 276485 / Support ID: 400074496 Timeout von AsIOAccRead() auf ACPi X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291675 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(9), 1\45284_3.fw(9) Version 1.3.4.0: ID: 276790 / Support ID: 400077929 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.3.0: ID: 274200 Nach Installation von Upgrade 1.3.2.0 ist die RevInfo doppelt in der Hilfe vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.2.0: ID: 270825 / SupportID: 400074141 Mit Version 1.3.1.0 kann beim Hochlauf ein COF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(7), 1\45284_3.fw(7) Version 1.3.1.0: ID: 258760 / Support ID: 400065557 Das Relais R2 auf der 8I0IF109.200-1 mit Rev. B5 funktioniert nicht imStandalone Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.2.0.0: ID: 246470 / Support ID: 400057134 Der Startup des X64-Inverters schwankt von 8-45 Sekunden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.1.0.2: ID: 245955 Kundenspezifische Erweiterung derHardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf dasAutomation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(4) Version 1.0.5.0: ID: 238280 / Support ID: 400049786 400049841 400050585 400051602 400052158 400054894 Beim Hochlauf kann ein CFF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(4), 1\45284_3.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 223865 Unterstuetzung fuer ACOPOSInverter X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 10.06.2020 | 12 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1 Version 2.1.0.0: ID: 686360 / Support ID: 400319099, 400319667 Sollwertvorgabe in Hz (LFR/RFR) überarbeitet Die Sollwertvorgabe wurde überarbeitet und ist nun in Hz und RPM mit den dazugehörigen Registern (LFR/RFR & LFRD/RFRD) möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688575 / Support ID: 400321231 Datenpunkt StatusDigitalOutput01 überarbeitet (ACPi P64new) Am Originalprodukt ACPi X64 wurde der Statusdatenpunkt zur Anzeige erkannter Fehler genutzt. Das Basisgerät des ErsatzproduktesACPi P64new stellt keine gleichwertige Fehlererkennung zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden für das Ersatzprodukt ACPi P64new alle Verknüpfungen auf dieses Bit entfernt. (Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Verwendung eines ACPi X64.) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 2.0.0.0: ID: 588475 / Support ID: 400248602 Datenpunkt CMI überarbeitet Bit 1 (Datenpunkt CMI) kann über das I/O-mapping nicht genutzt werden. Der Datenpunktwurde aus dem I/O-Mapping entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 632215 Unterstützung für geänderte Hardware-Variante Der ACOPOSinverter P64new wird als neue Hardware-Variante des abgekündigtenACOPOSinverter X64 veröffentlicht. Der ACPOSinverter P64new unterstützt alle wesentlichen Funktionen, die bereits für die ACOPOSinverter X64 verfügbar waren. GenaueDetails zu Abweichungen können den Migrationshinweisen im überarbeiteten Anwenderhandbuch entnommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID:679665 Datenpunkt ACPi_ModuleID überarbeitet Der optionale Datenpunkt ACPi_ModuleID kann als UINT (statt als UDINT) in I/O mapping verwaltet werden. Auf diese Weise kann das Kommunikationsverhalten (zyklischer Teil der X2X)optimiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(114), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.1: ID: 515925 Interne Revision Dateihistorie korrigiert GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.0: ID: 466740 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511480 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProbleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.3.8.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgrade unbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.3.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.5: ID: 380420 / Support ID: 400132814 Ansicht in SystemDesigner überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511590 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.1: ID: 321155 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein ID: 366700 / Support ID: 400126199 ACPi X64 an einer SGC-CPU im AS4 Anpassung für Automation Studio 4; Konfigurationsparameter werden können bei Verwendung an SGC-CPU heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.0: ID: 329805 Filtereinstellungen bei Counter02 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.6.0: ID: 300120 Konfiguration Download parameters "on change" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.5.0: ID: 276485 / Support ID: 400074496 Timeout von AsIOAccRead() auf ACPi X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291675 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(9), 1\45284_3.fw(9) Version 1.3.4.0: ID: 276790 / Support ID: 400077929 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.3.0: ID: 274200 Nach Installation von Upgrade 1.3.2.0 ist die RevInfo doppelt in der Hilfe vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.2.0: ID: 270825 / Support ID: 400074141 Mit Version 1.3.1.0 kann beim Hochlauf ein COF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(7), 1\45284_3.fw(7) Version 1.3.1.0: ID: 258760 / Support ID: 400065557 Das Relais R2 auf der 8I0IF109.200-1 mit Rev. B5 funktioniert nicht im Standalone Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.2.0.0: ID: 246470 / Support ID: 400057134 Der Startup des X64-Inverters schwankt von 8-45 Sekunden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.1.0.2: ID: 245955 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(4) Version 1.0.5.0: ID: 238280 / Support ID: 400049786 400049841 400050585 400051602 400052158 400054894 Beim Hochlauf kann ein CFF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45284_2.fw(4), 1\45284_3.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 223865 Unterstuetzung fuer ACOPOSInverter X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 05.03.2020 | 12 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1 Version 2.0.0.0: ID: 588475 / Support ID: 400248602 Datenpunkt CMI überarbeitet Bit 1 (Datenpunkt CMI) kann über das I/O-mapping nicht genutzt werden. Der Datenpunkt wurde aus dem I/O-Mapping entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 632215 Unterstützung für geänderte Hardware-Variante Der ACOPOSinverter P64new wird als neue Hardware-Variante des abgekündigtenACOPOSinverter X64 veröffentlicht. Der ACPOSinverter P64new unterstützt alle wesentlichen Funktionen, die bereits für die ACOPOSinverter X64 verfügbar waren. Genaue Details zu Abweichungen können den Migrationshinweisen im überarbeiteten Anwenderhandbuch entnommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 679665 Datenpunkt ACPi_ModuleID überarbeitet Der optionale Datenpunkt ACPi_ModuleID kann als UINT (statt als UDINT) in I/O mapping verwaltet werden. Auf diese Weise kann das Kommunikationsverhalten (zyklischer Teil der X2X) optimiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_10.fw(113), 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.9.1 | * | 30.01.2017 | 9 MB | EXE | AS4_HW_8I64xxxxxxx.00x-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) Revisionsinformationen 8I64xxxxxxx.00x-1 Version 1.3.9.1: ID: 515925 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.9.0: ID: 466740 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511480 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProbleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.3.8.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgrade unbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.3.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.5: ID: 380420 / Support ID: 400132814 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511590 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.1: ID: 321155 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 366700 / Support ID: 400126199 ACPi X64 an einer SGC-CPU im AS4 Anpassung für Automation Studio 4; Konfigurationsparameter werden können bei Verwendung an SGC-CPU heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.8.0: ID:329805 Filtereinstellungen bei Counter02 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.6.0: ID: 300120 Konfiguration Download parameters "on change" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(10), 1\45284_3.fw(10) Version 1.3.5.0: ID: 276485 / Support ID: 400074496 Timeout von AsIOAccRead() auf ACPi X64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291675 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(9), 1\45284_3.fw(9) Version 1.3.4.0: ID: 276790 / Support ID: 400077929 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.3.0: ID: 274200 Nach Installation von Upgrade 1.3.2.0 ist die RevInfo doppelt in der Hilfe vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(8), 1\45284_3.fw(8) Version 1.3.2.0: ID: 270825 / Support ID: 400074141 Mit Version 1.3.1.0 kann beim Hochlauf ein COF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(7), 1\45284_3.fw(7) Version 1.3.1.0: ID: 258760 / Support ID: 400065557 Das Relais R2 auf der 8I0IF109.200-1 mit Rev. B5 funktioniert nicht im Standalone Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.2.0.0: ID: 246470 / Support ID: 400057134 Der Startup des X64-Inverters schwankt von 8-45 Sekunden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(5), 1\45284_3.fw(5) Version 1.1.0.2: ID: 245955 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(4) Version 1.0.5.0: ID: 238280 / Support ID: 400049786 400049841 400050585 400051602 400052158 400054894 Beim Hochlauf kann ein CFF Fehler auftreten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45284_2.fw(4), 1\45284_3.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 223865 Unterstuetzung fuer ACOPOSInverterX64 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45284_2.fw(2) |
|||||