DWL@DWL10000576426
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.2.0 | * | 04.12.2018 | 547 KB | EXE | AS4_HW_5APC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5APC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5APC2100.BY22-000 Version 2.0.2.0: ID: 621235 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58819_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590985 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.5.0: ID: 571375 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(111) Version 1.2.4.0: ID: 537285 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(110) Version 1.2.3.0: ID: 497464 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5APC2100.BY48-000 Variante mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(108) Version 1.2.2.0: ID: 469205 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 456275 Modulbild im System Designer des AS für 5APC2100.BYxx-000 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 457870 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 446960 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58819_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435970 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435995 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der APC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58819_0.fw(103) Version 1.1.0.1: ID: 429420 Unterstützung des Terminal Modus für die APC2100 Damit der APC2100 als VC Windows Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433815 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 434405 Konfiguration für VC Windows Terminal hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58819_0.fw(103) Version1.0.2.0: ID: 424275 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58819_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408385 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58819_0.fw(100) |
|||||