DWL@DWL10000284072
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 30.11.2016 | 447 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.BX02-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX02-01) Revisionsinformationen 5AC901.BX02-01 Version 1.1.1.0: ID: 500030 Anpassung der PCIe Schnittstelle In das Modul 5AC901.BX02-01 können jetzt x1, x4 und x8 PCIe Devices gesteckt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 500075 Das Modul wird als BusUnit klassifziert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 500140 Modul wird im System Designer korrekt angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.1: ID: 375390 Classification für Unterstützung in Automation Studio AS 4.1.x angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 373495 Korrektur der Anordnung von PCI- und PCI express Slots Die PCI- bzw. die PCIexpress Slots waren im Automation Studio in der falschen Reihenfolge angeordnet. Dies wurde korrigiert. Die Anordnung entspricht nun derBeschreibung im Anwenderhandbuch und der Beschriftung am Gerät. Achtung: Bei laufenden und funktionierenden Systemen erzeugt dieses Upgrade eine Inkompatibilität! In diesem Fall wird NICHT empfohlen, dieses Upgrade zu installieren! Ist dennoch die genannte Korrektur gewünscht, muss die entsprechende PCI-Karte nach der Installation dieses Upgrades aus dem Bereich der "Unoconnected Hardware Modules" neu verbunden werden. Desweiteren muss, falls vorhanden, die Knotennummern am PCI Device entsprechend angepasst werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 322005 Unterstützung von 5AC901.BX02-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||