DWL@DWL10000064150
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0 | * | 17.07.2015 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20SI4100.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20SI4100) Revisionsinformationen X20SI4100 Version 1.9.1.0: ID: 424625 Änderung des Eingangsfilter Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424630 FW gültig ab SafetyRelease 1.4 Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.4 verwendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 424635 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.91 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 6\7613_1.fw(301) Version 1.9.0.0: ID: 338270 / Support ID: 400112965 2-Kanal-Auswertung: zusätzliche Information bei Warnung Tritt bei der 2-Kanal-Auswertung die Warnung "Diskrepanzzeit überschritten"auf, wird nun in der Info0 der ausgewählte PLCopen FUB (Equivalent oder Antivalent) angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 413825 SafeModuleID >300 Es ist nun möglich eine SafeModuleID größer 300 anzugeben, so wie in der AS-Hilfe beschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein ID: 413930 Kanal-Status Info ON Die Kanal-Status Information des Moduls ist nun per Default auf ON gestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414330 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290), 5\7613_1.fw(300) Version 1.6.0.9: ID: 393880 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.80 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.6.0.8: ID: 388395 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.8 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.8 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.6.0.7: ID: 339215 interne Anpassung interne Anpassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.6.0.6: ID: 335360 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.7 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 335365 / Support ID: 400083263 Freischaltung von SafeModule IDs > 300 SafeModule IDs bis 1023 sind nun freigeschalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.6.0.0: ID: 313700 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.5.0.4: ID: 303365 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.5.0.3: ID: 287430 Neue Funktionalität Das Maximum der Diskrepanzzeit wurde von bisher 500ms auf 10s erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290250 Handbuchversion 1.50 Es wurde die neue Handbuchversion 1.50 als Html-Hilfe hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282), 4\7613_1.fw(290) Version 1.4.1.3: ID: 284610 Release für kompatibles Safety Release 1.5 ID 284600 Parameter für Rückwärtskompatibilität im Beschreibungsfile eingeführt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282) Version 1.4.1.1: ID: 272195 Freigabe für Safety Release 1.5 Freigabe für Safety Release 1.5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282) Version 1.4.0.1: ID: 225420 Safety Release 1.4 - der Kanal, der als Pulsquelle für Testpuls mit Modus"intern" dienensoll, kann konfiguriert werden (siehe Handbuch) - unterschiedliche Levels für Loggereinträge: "Info", "Warning" oder "Error" (AR B3.05erforderlich) - Loggereinträge mit Level "Info" oder "Warning" werden nur noch von EINEM der 2 Safety-Prozessoren generiert, um die Anzahl der Meldungen zu reduzieren. - X2X-Diagnosedatenpunke (AR 3.08 erforderlich) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282) Version 1.2.1.0: ID: 210370 Pulse_Mode "extern": automatische Erhöung von "Filter_off_us" Bei Pulse_Mode"extern" wurde der Parameter "Filter_off_us" nicht, wie in der Dokumentation beschrieben, automatisch um 5ms erhöht, sondern um einen geringeren Wert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273) Version 1.2.0.3: ID: 217720 Änderungen HWC Tippfehler Safety-Parameter korrigiert. Freigabe für AR B2.96 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(272) Version 1.2.0.0: ID: 183260 Verringertes async-Datenaufkommen beim Hochlauf Parameter werden am Modul gespeichert und nur noch bei Änderung übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 186455 Blinkcodes SE-LEDs Neue Blinkcodes der SE-LEDs: SingleFlash: Safety-Firmware ist noch in PreOp (Warten auf Start durch SL) DoubleFlash: Safety-Firmware ist in Operational, aber die zyklische Datenverbindung zur SL ist nicht ok Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 194140 Maximalwert für Eingangsfilter erhöht Die Eingangsfilter können bis max. 500ms parametriert werden (bisher 100ms) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 199330 Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur (0 .. 10°C) behoben (Loggereinträge 99850 und 103946) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282) Version 1.1.4.0: ID: 168365 sporadische Probleme bei Firmware-Update behoben sporadische Probleme bei Firmware-Update behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262) Version 1.1.3.0: ID: 180045 Erweiterungen HWC Statusinformation 2-Kanalauswertung kann als zyklischer Datenpunkt parametriert werden. Erweiterungen für Aprol Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(262), 2\7613_1.fw(273), 3\7613_1.fw(282) Version 1.1.1.0: ID: 163865 Erstes offizielles Release Erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7613_1.fw(259) |
|||||