DWL@DWL10000305619
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 06.11.2018 | 4 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CS2770.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CS2770) Revisionsinformationen X20CS2770 Version 1.4.0.0: ID: 585570 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 593255 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.26 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(100) Version 1.3.5.0: ID: 525835 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.4.0: ID: 493120 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.3.0: ID: 459910 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 463075 Syntaxfehler im hwx behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.2.0: ID: 440200 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.1.2: ID: 427595 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.1.0: ID: 395055 / Support ID: 400123608 Anpassung an Feldbus Designer Pro Im Feldbus Designer Pro können kundenspezifische Offset Werte vorgegeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.5: ID: 368670 Korrektur der internen Rx-/Tx- Register für die Verwendung im Funktionsmodell "Cyclicstream" "Exteded errorstatus information" eingeschaltet werden, wenn Funktionsmodell "Cyclicstream"ausgewählt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.4: ID: 332945 Optimierung der MTU (Cyclicstream) Beide Schnittstellen übertragen 13Byte proBuszyklus. 8Byte Nutzdatendaten (CAN), 4Byte Overhead (CAN), 1Byte Overhead (Cyclicstream) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.1: ID: 315540 Zusätzlicher Datenpunkt für IO-Mapping (Cyclicstream) Datenpunkt "QuitCANIF1warning" wird in IO-Mapping angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID:290395 Unterstützung Cyclicstream Zusätzliches Funktionsmodel "Cyclicstream" implementiert (AR J4.02) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.4.1: ID: 272345 / Support ID: 400076453 Längenprüfung der I/O Daten im Flat Mode korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 268695 / Support ID: 400055350 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 221150 Neuer Konfigurationsdatenpunkt : BlockForwardDelay Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 188145 Fehler in Message FIFO und BC Betrieb korrigiert Fehler in Message FIFO und BC Betrieb korrigiert, neue FW V12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.1.2: ID: 182955 Textkorrekturen im HWC Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(11) Version 1.2.1.1: ID: 182555 Erweiterung Betrieb SGCund Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur X2X Uart; neue FW V11, Upgrade 1.2.1.0 erzeugt Exception auf einigen PC's Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(11) Version 1.2.1.0: ID: 175095 Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur X2X Uart; neue FW V11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(11) Version 1.2.0.0: ID: 169830 Erweiterung Flat Stream Funktionsmodel und Buscontrollerbetrieb Erweiterung Flat Stream Funktionsmodel und Buscontrollerbetrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(10) Version 1.1.0.0: ID: 165540 Neue Firmware V3 und HWC V1.1.0.0 Support Streamer und Powerlink BC Supervision Kanal Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(3) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.5.0 | * | 07.06.2017 | 4 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CS2770.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CS2770) Revisionsinformationen X20CS2770 Version 1.3.5.0: ID: 525835 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.4.0: ID: 493120 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.3.0: ID: 459910 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 463075 Syntaxfehler im hwx behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.2.0: ID: 440200 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.1.2: ID: 427595 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.1.0: ID: 395055 / Support ID: 400123608 Anpassung an Feldbus Designer Pro Im Feldbus Designer Pro können kundenspezifische Offset Werte vorgegeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.5: ID: 368670 Korrektur der internen Rx-/Tx- Register für die Verwendung im Funktionsmodell "Cyclicstream" "Exteded error status information" eingeschaltet werden, wenn Funktionsmodell "Cyclicstream" ausgewählt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.4: ID: 332945 Optimierung der MTU (Cyclicstream) Beide Schnittstellen übertragen 13Byte pro Buszyklus. 8Byte Nutzdatendaten (CAN), 4Byte Overhead (CAN), 1Byte Overhead (Cyclicstream) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.1: ID: 315540 Zusätzlicher Datenpunkt für IO-Mapping (Cyclicstream) Datenpunkt "QuitCANIF1warning" wird in IO-Mapping angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID: 290395 Unterstützung Cyclicstream Zusätzliches Funktionsmodel "Cyclicstream" implementiert (AR J4.02) GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.4.1: ID: 272345 / Support ID: 400076453 Längenprüfungder I/O Daten im Flat Mode korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 268695 / Support ID: 400055350 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 221150 Neuer Konfigurationsdatenpunkt : BlockForwardDelay Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 188145 Fehler in Message FIFO und BC Betrieb korrigiert Fehler in Message FIFO und BC Betrieb korrigiert, neue FW V12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(12) Version 1.2.1.2: ID: 182955 Textkorrekturen im HWC Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(11) Version 1.2.1.1: ID: 182555 Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur X2X Uart; neue FW V11, Upgrade 1.2.1.0 erzeugt Exception auf einigen PC's Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(11) Version 1.2.1.0: ID: 175095 Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur X2X Uart; neue FW V11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(11) Version 1.2.0.0: ID: 169830 Erweiterung Flat Stream Funktionsmodel undBuscontrollerbetrieb Erweiterung Flat Stream Funktionsmodel und Buscontrollerbetrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(10) Version 1.1.0.0: ID: 165540 Neue Firmware V3 und HWC V1.1.0.0 Support Streamer und Powerlink BC SupervisionKanal Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\40969_1.fw(2), 2\40969_1.fw(3) |
|||||